kompakt şalter 2P 63A 30mA A HI • CH263J | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Enerji Dağıtımı
          • Modüler Koruma Cihazları
          • Kaçak Akım Röleleri
          • AC veya A / HI tip Kaçak Akım Röleleri
          • 2 kutuplu A tipi 30mA
          • CH263J
          Hager Türkiye ürünün  CH263J görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  CH263J görseli  | Hager 1

          Kompakt şalter 2P 63A 30mA yüksek koruma sınıfı A HI

          CH263J

          Hager Türkiye ürünün  CH263J görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  CH263J görseli  | Hager 1
          • Kaçak Akım Röleleri

          Kompakt şalter 2P 63A 30mA yüksek koruma sınıfı A HI CH263J

          EAN
          3250611616603
          VPE
          1 parça

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Mimari
          • Nötr durum
            sağ
          • Kutup sayısı
            2 P
          Konfigürasyon
          • modül sayısı
            2
          Kontroller ve göstergeler
          • Toprak­lama hatası sinyal­iza­syonu
            hayır
          Temel elektriksel özel­likler
          • Anma çalışma gerilimi Ue
            230 V
          • Frekans
            50 Hz
          Voltaj
          • anma izolasyon gerilimi
            500 V
          • Anma darbe dayanım gerilimi
            4000 V
          Elektrik akımı
          • Anma kaçak çalışma akımı
            30 mA
          • Anma akımı
            63 A
          • 8-20 μs dalgada açmamaya dayanıklı
            3 kA
          • Kesme ve açma kapa­s­itesi
            1.5 kA
          • EN 61008-1'e göre anma koşullu kısa devre akımı Inc
            6 kA
          Elektrik akımı / sıcaklık
          • Dere­celendirme akımı -25°C
            63 A
          • Dere­celendirme akımı -20°C
            63 A
          • Dere­celendirme akımı -15°C
            63 A
          • Dere­celendirme akımı -10°C
            63 A
          • Dere­celendirme akımı -5°C
            63 A
          • Değer­lendirme akımı 0°C
            63 A
          • Değer­lendirme akımı 5°C
            63 A
          • Değer­lendirme akımı 10°C
            63 A
          • Dere­celendirme akımı 15°C
            63 A
          • Değer­lendirme akımı 20°C
            63 A
          • Değer­lendirme akımı 25°C
            63 A
          • Değer­lendirme akımı 30°C
            63 A
          • Dere­celendirme akımı 35°C
            63 A
          • Değer­lendirme akımı 40°C
            63 A
          • Değer­lendirme akımı 45°C
            63 A
          • Değer­lendirme akımı 50°C
            63 A
          • Dere­celendirme akımı 55°C
            63 A
          • Değer­lendirme akımı 60°C
            56 A
          • Değer­lendirme akımı 65°C
            49 A
          • Değer­lendirme akımı 70°C
            40 A
          Boyutlar
          • Kurulan ürünün derin­liği
            70 mm
          • Monte edilen ürünün yüksekliği
            83 mm
          • Kurulu ürünün genişliği
            35 mm
          • İnşaat boyutu (DIN 43880)
            1
          Frekans
          • Frekans
            50 Hz
          Güç
          • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
            8 W
          • In (anma akımda) kutup başına güç kaybı
            4.3 W
          Tetikleme
          • Yanlış tetikle­meye karşı koru­malı
            Evet
          • Kısa süreli gecikmeli tetikleme
            Evet
          Dayanıklılık
          • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
            2000
          • Mekanik oper­asyon sayısı
            4000
          Kurulum, montaj
          • Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi
            vidalı
          • Sıkma torku
            2,8Nm
          • Modüler cihazlar için alt ray klipsi tipi
            metalik
          • Modüler cihazlar için Alt Bağlantı Tipi
            BIcon­nect
          • Modüler cihazlar için üstten çıkarılab­i­lirlik
            Hayır
          • Modüler cihazlar için alttan çıkarılab­i­lir­lik/söküle­bi­lirlik
            Hayır
          Bağlantı
          • Masif kablo için vidalı çıkışta bağlantı kesiti
            1 / 25 mm²
          • Vidalı rijit kablo giriş klemensleri için bağlantı kesiti
            1 / 25 mm²
          • Bükülgen kablo için vidalı erişimin­imum bağlantı kesiti
            1 / 16 mm²
          • Bükülgen kablo için vidalı giriş ve çıkışın bağlantı kesiti
            1 / 16 mm²
          • Bağlantı tipi
            vidalı
          Ekipman
          • Şeffaf ürün etiketi
            Evet
          Standartlar
          • Standart metin
            IEC 61008-1 ; EN 61008-1
          • Avrupa yönet­meliği WEEE
            ilgili değil
          Emniyet
          • Kaçak akım tipi
            A HI
          • REACH uyumlu
            Hayır
          • RoHS uyumlu
            Evet
          • Halojen içermez
            Hayır
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            -25…40 °C
          • IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik dere­cesi
            2
          • Rakım
            2000 m
          • Saklama/taşıma sıcaklığı
            -55…70 °C

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim CH263J | Hager Türkiye

            Ürün resmi CH263J

          • RoHS raporu

            Resim REACH declaration CH263J (english) | Hager Türkiye

            REACH declaration CH263J (english)

            PDF
            32 KB
            Resim RoHS declaration CH263J (english) | Hager Türkiye

            RoHS declaration CH263J (english)

            PDF
            33 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            5
          • 1
            CD225J - Kompakt şalter 2P 25A 30mA A Sınıfı
            CD225J
            Kompakt şalter 2P 25A 30mA A Sınıfı
          • 2
            CD240J - Kompakt şalter 2P 40A 30mA A Sınıfı
            CD240J
            Kompakt şalter 2P 40A 30mA A Sınıfı
          • 3
            CD263J - Kompakt şalter 2P 63A 30mA A Sınıfı
            CD263J
            Kompakt şalter 2P 63A 30mA A Sınıfı
          • 4
            CH225J - Kompakt şalter 2P 25A 30mA yüksek koruma sınıfı
            CH225J
            Kompakt şalter 2P 25A 30mA yüksek koruma sınıfı
          • 5
            CH240J - Kompakt şalter 2P 40A 30mA yüksek koruma sınıfı A HI
            CH240J
            Kompakt şalter 2P 40A 30mA yüksek koruma sınıfı A HI

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group