kompakt şalter 2P 40A 30mA • CD240J | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Enerji Dağıtımı
  • Modüler Koruma Cihazları
  • Kaçak Akım Röleleri
  • AC veya A / HI tip Kaçak Akım Röleleri
  • 2 kutuplu A tipi 30mA
  • CD240J

Kompakt şalter 2P 40A 30mA A Sınıfı

CD240J

  • Kaçak Akım Röleleri

Kompakt şalter 2P 40A 30mA A Sınıfı CD240J

EAN
3250611616108
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Mimari
  • Nötr durum
    sağ
  • Kutup sayısı
    2 P
  • kutup türü
    1P+N
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    2
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    230 V
  • besleme gerilimi tipi
    AC
  • Frekans
    50 Hz
Voltaj
  • anma izolasyon gerilimi
    500 V
  • maksimum çalışma gerilimi
    253 V
  • Anma darbe dayanım gerilimi
    4000 V
Elektrik akımı
  • Anma kaçak çalışma akımı
    30 mA
  • Anma akımı
    40 A
  • 8-20 μs dalgada açmamaya dayanıklı
    0.25 kA
  • Kesme ve açma kapa­s­itesi
    1.5 kA
  • EN 61008-1'e göre anma koşullu kısa devre akımı Inc
    6 kA
Elektrik akımı / sıcaklık
  • Dere­celendirme akımı -25°C
    40 A
  • Dere­celendirme akımı -20°C
    40 A
  • Dere­celendirme akımı -15°C
    40 A
  • Dere­celendirme akımı -10°C
    40 A
  • Dere­celendirme akımı -5°C
    40 A
  • Değer­lendirme akımı 0°C
    40 A
  • Değer­lendirme akımı 5°C
    40 A
  • Değer­lendirme akımı 10°C
    40 A
  • Dere­celendirme akımı 15°C
    40 A
  • Değer­lendirme akımı 20°C
    40 A
  • Değer­lendirme akımı 25°C
    40 A
  • Değer­lendirme akımı 30°C
    40 A
  • Dere­celendirme akımı 35°C
    40 A
  • Değer­lendirme akımı 40°C
    40 A
  • Değer­lendirme akımı 45°C
    38 A
  • Değer­lendirme akımı 50°C
    37 A
  • Dere­celendirme akımı 55°C
    34 A
  • Değer­lendirme akımı 60°C
    30 A
  • Değer­lendirme akımı 65°C
    26 A
  • Değer­lendirme akımı 70°C
    21 A
Boyutlar
  • Kurulan ürünün derin­liği
    70 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    83 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    35 mm
  • İnşaat boyutu (DIN 43880)
    1
Frekans
  • Frekans
    50 Hz
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    6.24 W
Tetikleme
  • Kısa süreli gecikmeli tetikleme
    Hayır
Dayanıklılık
  • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
    2000
  • Mekanik oper­asyon sayısı
    4000
Kurulum, montaj
  • Sıkma torku
    2,8Nm
  • Modüler cihazlar için alt ray klipsi tipi
    metalik
Bağlantı
  • Bağlantı tipi
    vidalı
Ekipman
  • Seçici tip
    Hayır
Standartlar
  • Standart metin
    IEC 61008-1 ; EN 61008-1
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili
Emniyet
  • Kaçak akım tipi
    A
  • REACH uyumlu
    Hayır
  • RoHS uyumlu
    Evet
  • Halojen içermez
    Hayır
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -25…40 °C
  • IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik dere­cesi
    2
  • Rakım
    2000 m
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -55…70 °C

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim CD240J | Hager Türkiye

    Ürün resmi CD240J

  • Kullanım kılavuzu

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    1 MB
  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    717 KB
  • PEP belgesi

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    345 KB
  • RoHS raporu

    Resim REACH declaration CD240J (english) | Hager Türkiye

    REACH declaration CD240J (english)

    PDF
    33 KB
    Resim RoHS declaration CD240J (english) | Hager Türkiye

    RoHS declaration CD240J (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    CD225J - Kompakt şalter 2P 25A 30mA A Sınıfı
    CD225J
    Kompakt şalter 2P 25A 30mA A Sınıfı
  • 2
    CD263J - Kompakt şalter 2P 63A 30mA A Sınıfı
    CD263J
    Kompakt şalter 2P 63A 30mA A Sınıfı
  • 3
    CH225J - Kompakt şalter 2P 25A 30mA yüksek koruma sınıfı
    CH225J
    Kompakt şalter 2P 25A 30mA yüksek koruma sınıfı
  • 4
    CH240J - Kompakt şalter 2P 40A 30mA yüksek koruma sınıfı A HI
    CH240J
    Kompakt şalter 2P 40A 30mA yüksek koruma sınıfı A HI
  • 5
    CH263J - Kompakt şalter 2P 63A 30mA yüksek koruma sınıfı A HI
    CH263J
    Kompakt şalter 2P 63A 30mA yüksek koruma sınıfı A HI

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group