Kompakt şalter 4P 63A 30mA AC Sınıfı CD464J
EAN
3250611616399
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Nötr durumsağ
-
Kutup sayısı4 P
Fonksiyonlar
-
Eş zamanlı anahtarlama N-nötrEvet
Konfigürasyon
-
modül sayısı4
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 / 400 V
-
Frekans50 Hz
Voltaj
-
anma izolasyon gerilimi500 V
-
Anma darbe dayanım gerilimi4000 V
Elektrik akımı
-
Anma kaçak çalışma akımı30 mA
-
Anma akımı63 A
-
8-20 μs dalgada açmamaya dayanıklı0.25 kA
-
Kesme ve açma kapasitesi1.5 kA
-
EN 61008-1'e göre anma koşullu kısa devre akımı Inc6 kA
Elektrik akımı / sıcaklık
-
Derecelendirme akımı -25°C63 A
-
Derecelendirme akımı -20°C63 A
-
Derecelendirme akımı -15°C63 A
-
Derecelendirme akımı -10°C63 A
-
Derecelendirme akımı -5°C63 A
-
Değerlendirme akımı 0°C63 A
-
Değerlendirme akımı 5°C63 A
-
Değerlendirme akımı 10°C63 A
-
Derecelendirme akımı 15°C63 A
-
Değerlendirme akımı 20°C63 A
-
Değerlendirme akımı 25°C63 A
-
Değerlendirme akımı 30°C63 A
-
Derecelendirme akımı 35°C63 A
-
Değerlendirme akımı 40°C63 A
-
Değerlendirme akımı 45°C60 A
-
Değerlendirme akımı 50°C58 A
-
Derecelendirme akımı 55°C55 A
-
Değerlendirme akımı 60°C51 A
-
Değerlendirme akımı 65°C48 A
-
Değerlendirme akımı 70°C45 A
Boyutlar
-
Kurulan ürünün derinliği70 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği83 mm
-
Kurulu ürünün genişliği70 mm
-
İnşaat boyutu (DIN 43880)1
Frekans
-
Frekans50 Hz
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı18.5 W
-
In (anma akımda) kutup başına güç kaybı7.9 W
Tetikleme
-
Yanlış tetiklemeye karşı korumalıHayır
-
Kısa süreli gecikmeli tetiklemeHayır
Dayanıklılık
-
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık2000
-
Mekanik operasyon sayısı4000
Kurulum, montaj
-
Modüler cihazlar için üst bağlantı tipividalı
-
Sıkma torku2,8Nm
-
Modüler cihazlar için alt ray klipsi tipimetalik
-
Modüler cihazlar için Alt Bağlantı TipiBIconnect
-
Modüler cihazlar için üstten çıkarılabilirlikHayır
-
Modüler cihazlar için alttan çıkarılabilirlik/sökülebilirlikHayır
Bağlantı
-
Masif kablo için vidalı çıkışta bağlantı kesiti1 / 25 mm²
-
Vidalı rijit kablo giriş klemensleri için bağlantı kesiti1 / 25 mm²
-
Bükülgen kablo için vidalı erişiminimum bağlantı kesiti1 / 16 mm²
-
Bükülgen kablo için vidalı giriş ve çıkışın bağlantı kesiti1 / 16 mm²
-
Bağlantı tipividalı
Standartlar
-
Standart metinIEC 61008-1 ; EN 61008-1
Emniyet
-
Kaçak akım tipiAC
-
REACH uyumluHayır
-
RoHS uyumluEvet
-
Halojen içermezHayır
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-25…40 °C
-
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi2
-
Rakım2000 m
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-55…70 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
Kullanım kılavuzu
PDF1 MB -
Uygunluk beyanı
PDF679 KBDeclaration
PDF717 KB -
PEP belgesi
PDF355 KB -
RoHS raporu
REACH declaration CD464J (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com