kompakt şalter 4P 25A 30mA AC • CD426J | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
    Yeni h3+ Kompakt Şalterler
    Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
    Keşfedin
    • Çözümler
    • Enerji Dağı­tımı
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Kablo Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Bina Otomasyonu
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Enerji Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Oda Çözümleri
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Anahtar Priz
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Hepsini gör
  • Dökümanlar ve Servisler
    Eğitim
    Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
    Ziyaret edin
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Dökümanlar
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Eğitim
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Proje Referansları
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Hepsini gör
  • Destek
    İletişim
    Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
    Destek alın
    • Destek
    • Bize ulaşın
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • SSS
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • En yakın bayi
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • Hepsini gör
  • Hakkımızda
    Sürdürülebilirlik
    Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
    Daha fazla bilgi
    • Hakkımızda
    • Sürdürülebilirlik
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Haberler
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Sosyal Medya
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Hepsini gör
  • Tüm kategorileri görün
Hesap
  • Ürünler
  • Enerji Dağıtımı
  • Modüler Koruma Cihazları
  • Kaçak Akım Röleleri
  • AC veya A / HI tip Kaçak Akım Röleleri
  • 4 kutuplu AC tipi 30mA
  • CD426J
Hager Türkiye ürünün  CD426J görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  CD426J görseli  | Hager 1

Kompakt şalter 4P 25A 30mA AC Sınıfı

CD426J

Hager Türkiye ürünün  CD426J görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  CD426J görseli  | Hager 1
  • Kaçak Akım Röleleri

Kompakt şalter 4P 25A 30mA AC Sınıfı CD426J

EAN
3250611616375
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Mimari
  • Nötr durum
    sağ
  • Kutup sayısı
    4 P
Fonksiy­onlar
  • Eş zamanlı anahtar­lama N-nötr
    Evet
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    4
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    230 / 400 V
  • Frekans
    50 Hz
Voltaj
  • anma izolasyon gerilimi
    500 V
  • Anma darbe dayanım gerilimi
    4000 V
Elektrik akımı
  • Anma kaçak çalışma akımı
    30 mA
  • Anma akımı
    25 A
  • 8-20 μs dalgada açmamaya dayanıklı
    0.25 kA
  • Kesme ve açma kapa­s­itesi
    1.5 kA
  • EN 61008-1'e göre anma koşullu kısa devre akımı Inc
    6 kA
Elektrik akımı / sıcaklık
  • Dere­celendirme akımı -25°C
    25 A
  • Dere­celendirme akımı -20°C
    25 A
  • Dere­celendirme akımı -15°C
    25 A
  • Dere­celendirme akımı -10°C
    25 A
  • Dere­celendirme akımı -5°C
    25 A
  • Değer­lendirme akımı 0°C
    25 A
  • Değer­lendirme akımı 5°C
    25 A
  • Değer­lendirme akımı 10°C
    25 A
  • Dere­celendirme akımı 15°C
    25 A
  • Değer­lendirme akımı 20°C
    25 A
  • Değer­lendirme akımı 25°C
    25 A
  • Değer­lendirme akımı 30°C
    25 A
  • Dere­celendirme akımı 35°C
    25 A
  • Değer­lendirme akımı 40°C
    25 A
  • Değer­lendirme akımı 45°C
    25 A
  • Değer­lendirme akımı 50°C
    25 A
  • Dere­celendirme akımı 55°C
    25 A
  • Değer­lendirme akımı 60°C
    25 A
  • Değer­lendirme akımı 65°C
    22 A
  • Değer­lendirme akımı 70°C
    18 A
Boyutlar
  • Kurulan ürünün derin­liği
    70 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    83 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    70 mm
  • İnşaat boyutu (DIN 43880)
    1
Frekans
  • Frekans
    50 Hz
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    4.5 W
  • In (anma akımda) kutup başına güç kaybı
    2 W
Tetikleme
  • Yanlış tetikle­meye karşı koru­malı
    Hayır
  • Kısa süreli gecikmeli tetikleme
    Hayır
Dayanıklılık
  • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
    2000
  • Mekanik oper­asyon sayısı
    4000
Kurulum, montaj
  • Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi
    vidalı
  • Sıkma torku
    2,8Nm
  • Modüler cihazlar için alt ray klipsi tipi
    metalik
  • Modüler cihazlar için Alt Bağlantı Tipi
    BIcon­nect
  • Modüler cihazlar için üstten çıkarılab­i­lirlik
    Hayır
  • Modüler cihazlar için alttan çıkarılab­i­lir­lik/söküle­bi­lirlik
    Hayır
Bağlantı
  • Masif kablo için vidalı çıkışta bağlantı kesiti
    1 / 25 mm²
  • Vidalı rijit kablo giriş klemensleri için bağlantı kesiti
    1 / 25 mm²
  • Bükülgen kablo için vidalı erişimin­imum bağlantı kesiti
    1 / 16 mm²
  • Bükülgen kablo için vidalı giriş ve çıkışın bağlantı kesiti
    1 / 16 mm²
  • Bağlantı tipi
    vidalı
Standartlar
  • Standart metin
    IEC 61008-1 ; EN 61008-1
Emniyet
  • Kaçak akım tipi
    AC
  • REACH uyumlu
    Hayır
  • RoHS uyumlu
    Evet
  • Halojen içermez
    Hayır
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -25…40 °C
  • IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik dere­cesi
    2
  • Rakım
    2000 m
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -55…70 °C

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim CD426J | Hager Türkiye

    Ürün resmi CD426J

  • Kullanım kılavuzu

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    1 MB
  • Uygunluk beyanı

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    679 KB
    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    717 KB
  • PEP belgesi

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    355 KB
  • RoHS raporu

    Resim REACH declaration CD426J (english) | Hager Türkiye

    REACH declaration CD426J (english)

    PDF
    33 KB
    Resim RoHS declaration CD426J (english) | Hager Türkiye

    RoHS declaration CD426J (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

İsteğe bağlı aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    CD441J - Kompakt şalter 4P 40A 30mA AC Sınıfı
    CD441J
    Kompakt şalter 4P 40A 30mA AC Sınıfı
  • 2
    CD464J - Kompakt şalter 4P 63A 30mA AC Sınıfı
    CD464J
    Kompakt şalter 4P 63A 30mA AC Sınıfı
  • 3
    CD480Z - RCCB 4P 80A 30mA AC Class
    CD480Z
  • 4
    CD485Z - RCCB 4P 100A 30mA AC Class
    CD485Z
  • 5
    CDC725J - RCCB 4P 25A 30mA AC Class
    CDC725J

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group