BA7A 100x100mm gri oluklu knl • BA7A100100 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
    Yeni h3+ Kompakt Şalterler
    Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
    Keşfedin
    • Çözümler
    • Enerji Dağı­tımı
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Kablo Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Bina Otomasyonu
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Enerji Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Oda Çözümleri
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Anahtar Priz
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Hepsini gör
  • Dökümanlar ve Servisler
    Eğitim
    Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
    Ziyaret edin
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Dökümanlar
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Eğitim
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Proje Referansları
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Hepsini gör
  • Destek
    İletişim
    Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
    Destek alın
    • Destek
    • Bize ulaşın
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • SSS
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • En yakın bayi
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • Hepsini gör
  • Hakkımızda
    Sürdürülebilirlik
    Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
    Daha fazla bilgi
    • Hakkımızda
    • Sürdürülebilirlik
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Haberler
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Sosyal Medya
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Hepsini gör
  • Tüm kategorileri görün
Hesap
  • Ürünler
  • Kablo Yöne­timi
  • Pano Kanal­ları
  • Pano Kanal Sistemleri
  • tehalit.BA7 kablo kanalı sistemi
  • tehalit.BA7 taban ve kapak derin­liği 100 mm
  • BA7A100100
Hager Türkiye ürünün  BA7A100100 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  BA7A100100 görseli  | Hager 1

PVC BA7A 100x100mm gri oluklu pano kanalı

BA7A100100

Hager Türkiye ürünün  BA7A100100 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  BA7A100100 görseli  | Hager 1
  • Pano Kanal Sistemleri

PVC BA7A 100x100mm gri oluklu pano kanalı BA7A100100

EAN
4012740199100
VPE
12 MTRs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Mimari
  • Bükülgen
    Hayır
Konfigürasyon
  • Yan duvar konfigürasyonu
    oluklu
Elektrik akımı
  • Akım kaçağı, durağan
    Evet
Boyutlar
  • Kanal yüksekliği
    100 mm
  • Uzunluk
    2000 mm
  • Kanal genişliği
    100 mm
  • Yuva genişliği
    6 mm
  • dil genişliği
    6.5 mm
Kapak, kapı
  • Kapak şekli
    gevşek
Matery­aller
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
Kurulum, montaj
  • Taban delme
    EN 50085-2-3: 1999
  • Sabi­tleme tipi
    taban delme
Kablo
  • Kablo sayısı 1,5 mm² -% 40 dolum dere­cesi
    346
  • Dahili/­fay­dalı kesit
    8488 mm²
  • Kablo sayısı 2,5 mm² -% 40 dolum dere­cesi
    247
  • Kablo sayısı 1,0 mm² -% 40 dolum dere­cesi
    480
Standartlar
  • Avrupa yönergesi RoHs
    gönüllü uyum
  • UL 94 sını­flandırması
    V0
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Evet
  • RoHS uyumlu
    Evet
  • Halojen içermez
    Hayır
  • Yanmaz sını­flandırma
    M1
sıcaklık
  • Ortam sıcaklığı
    -5…60 °C

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim BA7A100100 | Hager Türkiye

    Ürün resmi BA7A100100

  • STEP dosyaları

    Resim Step Model BA7A100100 | Hager Türkiye

    Step Model BA7A100100

    STP
    1 MB
  • RoHS raporu

    Resim REACH declaration BA7A100100 (english) | Hager Türkiye

    REACH declaration BA7A100100 (english)

    PDF
    32 KB
    Resim RoHS declaration BA7A100100 (english) | Hager Türkiye

    RoHS declaration BA7A100100 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    3
  • 1
    BA7A100040 - PVC BA7A 100x40mm gri oluklu pano kanalı
    BA7A100040
    PVC BA7A 100x40mm gri oluklu pano kanalı
  • 2
    BA7A100060 - PVC BA7A 100x60mm gri oluklu pano kanalı
    BA7A100060
    PVC BA7A 100x60mm gri oluklu pano kanalı
  • 3
    BA7A100080 - PVC BA7A 100x80mm gri oluklu pano kanalı
    BA7A100080
    PVC BA7A 100x80mm gri oluklu pano kanalı

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group