![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
PVC BA7A 100x80mm gri oluklu pano kanalı BA7A100080
EAN
4012740199094
VPE
16 MTRs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
BükülgenHayır
Konfigürasyon
-
Yan duvar konfigürasyonuoluklu
Elektrik akımı
-
Akım kaçağı, durağanEvet
Boyutlar
-
Kanal yüksekliği100 mm
-
Uzunluk2000 mm
-
Kanal genişliği80 mm
-
Yuva genişliği6 mm
-
dil genişliği6.5 mm
Kapak, kapı
-
Kapak şekligevşek
Materyaller
-
Renktaş grisi
-
Yüzey işleme tipiişlenmemiş
Kurulum, montaj
-
Taban delmeEN 50085-2-3: 1999
Kablo
-
Kablo sayısı 1,5 mm² -% 40 dolum derecesi272
-
Dahili/faydalı kesit6738 mm²
-
Kablo sayısı 2,5 mm² -% 40 dolum derecesi195
-
Kablo sayısı 1,0 mm² -% 40 dolum derecesi378
Standartlar
-
Avrupa yönergesi RoHsgönüllü uyum
-
UL 94 sınıflandırmasıV0
Emniyet
-
Yanmaz sınıflandırmaM1
sıcaklık
-
Ortam sıcaklığı-5…60 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductBimStep
STP1 MB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com