836562509
EAN
4011334241683
VPE
200 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
anahtar sayısı1
Konfigürasyon
-
Anahtar modudeğiştirme
-
Antibakteriyel tedaviHayır
Uyumluluk
-
IFTTT desteği mevcutHayır
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi250 V
Elektrik akımı
-
Anahtarlama akımı10 AX
Boyutlar
-
Derinlik25 mm
-
Yükseklik55.5 mm
-
Genişlik55.5 mm
Materyaller
-
Renkbeyaz
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
Bağlantı
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
-
Bağlantı tipiVida bağlantısı
Ekipman
-
Isıtma şalteriHayır
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP44
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF269 KBDeclaration
PDF273 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com