836562507

EAN
4011334201809
VPE
200 PCEs

Teknik özellikler

Mimari
  • anahtar sayısı
    1
Konfigürasyon
  • Anti­bak­ter­iyel tedavi
    Hayır
Uyum­luluk
  • IFTTT desteği mevcut
    Hayır
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    250 V
Elektrik akımı
  • Anahtar­lama akımı
    10 AX
Boyutlar
  • Derinlik
    25 mm
  • Yükseklik
    55.5 mm
  • Genişlik
    55.5 mm
Ekipman
  • Isıtma şalteri
    Hayır