![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
KNX termostatları + oda kont.leri için kapak,/B.3/B.7, parlak beyaz 80960182
EAN
4011334415947
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Uyumluluk
-
Veri yolu sistemi için dokunmatik sensör konnektörü için uygunHayır
Boyutlar
-
Yükseklik55.5 mm
-
Genişlik55.5 mm
Materyaller
-
Tasarım hatlarından bağımsız renkbeyaz
-
Renkbeyaz
-
Yüzey işleme tipiişlenmemiş
Ekipman
-
Pencere/ışık çıkışını izlemeEvet
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kimlik
-
MenzilKNX
-
ana tasarım hattıKNX - Berker S.1/B.3/B.7
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com