3'lüKYM LED sıc.sen K.5,al. • 80163774 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
    Yeni h3+ Kompakt Şalterler
    Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
    Keşfedin
    • Çözümler
    • Enerji Dağı­tımı
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Kablo Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Bina Otomasyonu
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Enerji Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Oda Çözümleri
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Anahtar Priz
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Hepsini gör
  • Dökümanlar ve Servisler
    Eğitim
    Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
    Ziyaret edin
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Dökümanlar
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Eğitim
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Proje Referansları
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Hepsini gör
  • Destek
    İletişim
    Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
    Destek alın
    • Destek
    • Bize ulaşın
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • SSS
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • En yakın bayi
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • Hepsini gör
  • Hakkımızda
    Sürdürülebilirlik
    Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
    Daha fazla bilgi
    • Hakkımızda
    • Sürdürülebilirlik
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Haberler
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Sosyal Medya
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Hepsini gör
  • Tüm kategorileri görün
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Bina Otomasyonu
  • KNX ETS
  • KNX Anahtar - Berker K.1 / K.5
  • 3-gang
  • 80163774
Hager Türkiye ürünün  80163774 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  80163774 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  80163774 görseli  | Hager 2
Hager Türkiye ürünün  80163774 görseli  | Hager 3
Hager Türkiye ürünün  80163774 görseli  | Hager 4
Hager Türkiye ürünün  80163774 görseli  | Hager 5

3'lü buton+ KYM LED,sıc. sen.KNX- K.5, al.

80163774

Hager Türkiye ürünün  80163774 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  80163774 görseli  | Hager 2
Hager Türkiye ürünün  80163774 görseli  | Hager 3
Hager Türkiye ürünün  80163774 görseli  | Hager 4
Hager Türkiye ürünün  80163774 görseli  | Hager 5
Hager Türkiye ürünün  80163774 görseli  | Hager 1
  • KNX ETS

3'lü buton+ KYM LED,sıc. sen.KNX- K.5, al. 80163774

EAN
3250617153645
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Fonksiy­onlar
  • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
    Evet
Kontroller ve göstergeler
  • LED ekranlı
    Evet
  • Buton sayısı
    3
Elektrik akımı
  • Veri yolu akım tüke­timi (veri aktarımı)
    max. 20 mA
Boyutlar
  • Etiket alanı uzun­luğu (GxY)
    66.8 x 15.7 mm
  • Yükseklik
    55.1 mm
  • Genişlik
    70.9 mm
Güç
  • Güç tüke­timi, KNX
    ≈ 150 mW
Ölçüm
  • değer iletici
    kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
Ekran
  • Ekran ile
    Hayır
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Bağlantı
  • Veri yolu bağlantı ünitesi
    sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
Ayarlar
  • Desteklenen yapılandırma modları
    system, easy
  • para­metre­leştirme
    tek ve iki düğmeli işletim para­metre­leştirile­bilir
Teslimat kapsamı
  • Bus bağlantısı dahil
    Hayır
Ekipman
  • Çalıştırma noktalarının sayısı
    6
  • Hırsızlığa/­de­montaj koru­masına sahip
    Evet
  • Ürün tipi:
    ürün tipi: basma düğme üçlü
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Evet
  • RoHS uyumlu
    Evet
  • Halojen içermez
    Hayır
  • Koruma
    sökme koru­malı
  • Alarm
    veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm tele­gramı
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -20…70 °C (> 45 ° C'de saklan­ması servis ömrünü azaltır)
Kimlik
  • Ürün ailesi
    ürün ailesi: basma düğmeler
  • ana tasarım hattı
    KNX - Berker K.1/K.5
  • Sekonder tasarım hatları
    KNX ; Berker K.1 ; Berker K.5

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim 80163774 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 80163774

  • Kullanım kılavuzu

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    1 MB
  • KNX ürün veritabanı

    Resim ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang | Hager Türkiye

    ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang

    KNXPROD
    1 MB
  • Uygulama Kılavuzu

    Resim Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (TR, 2021-08) | Hager Türkiye

    Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (TR, 2021-08)

    PDF
    3 MB
  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    Declaration of Conformity

    PDF
    307 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Zorunlu aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    75163370 -
    75163370
  • 2
    75163373 -
    75163373
  • 3
    75163770 -
    75163770
  • 4
    75163773 -
    75163773
  • 5
    75163774 -
    75163774

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group