valf koruma işleviyle, anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostatı işlevleri için, yardım işlevi düğmesi etkinleştirilebilir
Zamanlayıcılar
oda ısı zamanlayıcısı ve 2 hafta zamanlayıcı işlevleriyle
Çalışma modu
kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi
Uyumluluk
Uzatma ünitesi
ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
Kontroller ve göstergeler
Dim
alan karartma
Buton sayısı
3
Operasyon
kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametreleştirilebilir, anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi
Gösterge / ekran
nesne tarafından anahtarlanabilen simgeli LC ekranı, işletim kipi, kontrol ünitesi kilitlenme, oda/dış mekan ısısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi
buton / push-buton
2 ek gösterge düğmesiyle
Bağlanabilirlik
kodlama
düğmeli kilit işlevli
Boyutlar
Yükseklik
128.6 mm
Genişlik
88.5 mm
Ölçüm
değer iletici
kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
Algılama
IR
RC5 ile IR telegramı kodlama basma düğmesi ile parametreleştirilebilir
LED kontrolü
LED
mavi işletim LED ve 6 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)
Bağlantı
Veri yolu bağlantı ünitesi
veri yolu kuplaj ünitesi artı sıva altı montaj için
Ayarlar
parametreleştirme
tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir, son kullanıcı ekran gösterimi parametreleştirilebilir, Varlık düğmesi ek işlev için parametreleştirilebilir
Programlama
ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir
Teslimat kapsamı
Bus bağlantısı dahil
Hayır
Dahil olan aksesuarlar
Kutu
tekli duvar kutularına kurulum için
Ekipman
Çalıştırma noktalarının sayısı
8
Ürün tipi:
ürün tipi: B.IQ
Isıtma
yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soğutma kipi için
Kontrol
tek oda ayrı kumandası için, maksimum 2 kontrol devresinin sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrolü için, ısıtma / soğutma ünitesi ön ayarları için kontrol parametresi
Yazılım
güncelleme
flash-controller teknolojisiyle
Emniyet
Koruma
sökme korumalı
Alarm
veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit, 1 veya 2 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı
Kullanım koşulları
çalıştırma sıcaklığı
-5…45 °C
Kimlik
Ürün ailesi
ürün ailesi: basma düğmeler
Sürüm sorunu
2.6
Sekonder tasarım hatları
B.IQ, KNX
Kullanma talimatları
bilgilendirme metni
IR Radyo el vericisi sipariş no 2779 bakınız ev elektroniği.