S.1/B.3/B.7 2'li buton, Termostat/Etiket, antrasit/Alü 75662785
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Sabitleme modusıva altı montaj
-
Oda sıcaklığı kontrolörü ileEvet
-
Fonksiyonanahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostatı işlevleri için ; valf koruma işleviyle
-
Zamanlayıcılaroda ısı zamanlayıcısıyla
-
Çalışma modukontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi
-
Uzatma ünitesiışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
-
LED ekranlıEvet
-
Dimalan karartma
-
Buton sayısı2
-
Operasyonanahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi ; kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametreleştirilebilir
-
Gösterge / ekransimge göstergeli LC ekran ; işletim kipi, kontrol ünitesi kilitlenme, oda/dış mekan ısısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi
-
buton / push-buton2 ek gösterge düğmesiyle
-
kodlamadüğmeli kilit işlevli
-
Etiket alanı uzunluğu (GxY)52.3 x 15.6 mm
-
Yükseklik55.3 mm
-
Genişlik55.8 mm
-
değer ileticikısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
-
Ekran ileEvet
-
Yüzey işleme tipiişlenmemiş
-
LEDbeyaz işletim LED ve 4 kırmızı durum LED ile
-
Veri yolu bağlantı ünitesisıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
-
parametreleştirmetek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir ; son kullanıcı ekran gösterimi parametreleştirilebilir ; Varlık düğmesi ek işlev için parametreleştirilebilir
-
ProgramlamaETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir
-
Bus bağlantısı dahilHayır
-
Kututekli duvar kutularına kurulum için
-
Çalıştırma noktalarının sayısı6
-
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahipEvet
-
Yapılandırma türüBeschriftungsfeld(er) - Folie
-
Ürün tipi:ürün tipi: basma düğme çiftli
-
Isıtmayadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soğutma kipi için
-
Kontrolmaksimum 2 kontrol devresinin sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrolü için ; tek oda ayrı kumandası için ; ısıtma / soğutma ünitesi ön ayarları için kontrol parametresi
-
güncellemeflash-controller teknolojisiyle
-
Koruma indeksi IPIP20
-
Korumasökme korumalı
-
Alarmveri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Sıcaklıkdahili ve/veya harici sensörle ortalama değer oluşturarak ısı ölçümü
-
Ürün ailesiürün ailesi: basma düğmeler
-
ana tasarım hattıKNX - Berker S.1/B.3/B.7
-
Sekonder tasarım hatlarıKNX ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (DE, 2021-12)
PDF1 MBManual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12)
PDF1 MBManual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (FR, 2021-12)
PDF1 MB -
ProductETSBase
KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104)
EXE7 MB -
ProductApplicationDescription
PDF2 MB -
ProductECDeclaration
PDF261 KBPDF262 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com