anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostatı işlevleri için, valf koruma işleviyle
Zamanlayıcılar
oda ısı zamanlayıcısıyla
Çalışma modu
kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi
Uyumluluk
Uzatma ünitesi
ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
Kontroller ve göstergeler
LED ekranlı
Evet
Dim
alan karartma
Buton sayısı
2
Operasyon
anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi, kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametreleştirilebilir
Gösterge / ekran
simge göstergeli LC ekran, işletim kipi, kontrol ünitesi kilitlenme, oda/dış mekan ısısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi
buton / push-buton
2 ek gösterge düğmesiyle
Bağlanabilirlik
kodlama
düğmeli kilit işlevli
Boyutlar
Etiket alanı uzunluğu (GxY)
52.3 x 15.6 mm
Yükseklik
55.3 mm
Genişlik
55.8 mm
Ölçüm
değer iletici
kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
Ekran
Ekran ile
Evet
Materyaller
Yüzey işleme tipi
işlenmemiş
LED kontrolü
LED
beyaz işletim LED ve 4 kırmızı durum LED ile
Bağlantı
Veri yolu bağlantı ünitesi
sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
Ayarlar
parametreleştirme
tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir, Varlık düğmesi ek işlev için parametreleştirilebilir, son kullanıcı ekran gösterimi parametreleştirilebilir
Programlama
ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir
Teslimat kapsamı
Bus bağlantısı dahil
Hayır
Dahil olan aksesuarlar
Kutu
tekli duvar kutularına kurulum için
Ekipman
Çalıştırma noktalarının sayısı
6
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip
Evet
Yapılandırma türü
Beschriftungsfeld(er) - Folie
Ürün tipi:
ürün tipi: basma düğme çiftli
Isıtma
yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soğutma kipi için
Kontrol
maksimum 2 kontrol devresinin sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrolü için, tek oda ayrı kumandası için, ısıtma / soğutma ünitesi ön ayarları için kontrol parametresi
Yazılım
güncelleme
flash-controller teknolojisiyle
Emniyet
Koruma indeksi IP
IP20
atishalogenfreeexternallymaintained
No
Koruma
sökme korumalı
Alarm
veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı
Kullanım koşulları
çalıştırma sıcaklığı
-5…45 °C
Sıcaklık
dahili ve/veya harici sensörle ortalama değer oluşturarak ısı ölçümü