![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
KNX cam 3g termostat, Integro Bus bağl. KNX-TS Sensorü, al. 75643134
EAN
4011334319375
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
Oda sıcaklığı kontrolörü ileEvet
Kontroller ve göstergeler
-
LED ekranlıEvet
-
Operasyonbeyaz LED üzerindeki sensör yüzeylerine hafifçe dokunarak işletim
Boyutlar
-
Derinlik37.7 mm
-
Derinlik5.7 mm
-
Boyutlar (G x Y x D)86 x 160 x 5.7 mm
-
Yükseklik160 mm
-
Genişlik86 mm
Güç
-
Mevcut tüketim23 mA
Ölçüm
-
değer ileticikısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
Ekran
-
Ekran ileEvet
LED kontrolü
-
LEDbir mavi ON LED ve 6 beyaz durum LED ile
Kurulum, montaj
-
kurulum modudikey montaj için
Bağlantı
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
-
parametreleştirmetek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Dahil olan aksesuarlar
-
Adaptörlerçıkma koruma ve gizli boşluk oluşması için adaptör halkası
Ekipman
-
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahipEvet
-
Yapılandırma türüLaserdruck
-
Kontroltek oda ayrı kumandası için, sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrol için
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıBerker TS Sensor, KNX
Kullanma talimatları
-
bilgilendirme metniYalnız KNX/EIB işle kullanıma uygundurKutup beyazının varolan cam serilerle arasında renk farkı bulunur.
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF522 KB -
ProductECDeclaration
PDF278 KBPDF281 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com