![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
75643039
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Sabitleme modusıva altı montaj
-
Oda sıcaklığı kontrolörü ileEvet
-
LED ekranlıEvet
-
Buton sayısı0
-
Operasyonbeyaz LED üzerindeki sensör yüzeylerine hafifçe dokunarak işletim
-
Derinlik5.7 mm
-
Derinlik5.7 mm
-
Boyutlar (G x Y x D)86 x 160 x 5.7 mm
-
Yükseklik160 mm
-
Genişlik86 mm
-
Mevcut tüketim23 mA
-
değer ileticikısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
-
Ekran ileEvet
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
-
LEDbir mavi ON LED ve 6 beyaz durum LED ile
-
kurulum modudikey montaj için
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
-
parametreleştirmetek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir
-
Bus bağlantısı dahilEvet
-
Adaptörlerçıkma koruma ve gizli boşluk oluşması için adaptör halkası
-
Çalıştırma noktalarının sayısı6
-
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahipEvet
-
Kontroltek oda ayrı kumandası için, sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrol için
-
Koruma indeksi IPIP20
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
ana tasarım hattıKNX - Berker TS Sensor
-
Sekonder tasarım hatlarıBerker TS Sensor, KNX
-
bilgilendirme metniYalnız KNX/EIB işle kullanıma uygundurKutup beyazının varolan cam serilerle arasında renk farkı bulunur.
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF522 KB -
ProductETSBase
KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)
VD47 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)
VD47 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)
VD46 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)
VD46 MB -
ProductApplicationDescription
PDF1 MB
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com