TS Sensor IBC Conf 2G cams Pol byz • 75642130 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Bina Otomasyonu
  • KNX ETS
  • KNX Anahtar - Berker TS Sensor
  • 2-gang termo­statlı
  • 75642130

KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl.KNX-TS Sensorü, p.byz

75642130

  • KNX ETS

KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl.KNX-TS Sensorü, p.byz 75642130

EAN
4011334383987
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Fonksiy­onlar
  • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
    Evet
  • Fonksiyon
    valf koruma işleviyle ; anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termo­statı işlevleri için
  • Çalışma modu
    kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi
Kontroller ve göstergeler
  • LED ekranlı
    Evet
  • Buton sayısı
    0
  • Oper­asyon
    beyaz LED üzer­indeki sensör yüzeylerine hafifçe dokun­arak işletim
  • Gösterge / ekran
    Simge göstergeli LED ekran ; işletim kipi, kontrol ünitesi kili­tlenme, oda/dış mekan ısısı, zaman (saat gereklidir) göster­ilmesi
  • buton / push-b­uton
    2 ek gösterge sensör yüzey­iyle
Voltaj
  • Gerilim
    KNX/EIB voltaj besle­menin boğul­mamış çıktısı ile işletim mümkündür (akım tüke­timine dikkat edin ; ek yardımcı güç kaynağı gerekli
Boyutlar
  • Derinlik
    37.7 mm
  • Derinlik
    5.7 mm
  • Boyutlar (G x Y x D)
    86 x 160 x 5.7 mm
  • Yükseklik
    160 mm
  • Genişlik
    86 mm
Güç
  • Mevcut tüketim
    23 mA
Ölçüm
  • değer iletici
    kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
Ekran
  • Ekran ile
    Evet
Matery­aller
  • RAL rengi
    RAL 9010 - Saf beyaz
LED kontrolü
  • LED
    bir mavi ON LED ve 4 beyaz durum LED ile
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    dikey montaj için
Bağlantı
  • Veri yolu bağlantı ünitesi
    bütün­leşik veri yolu kuplaj ünitesi
  • Veri yolu bağlantısı
    bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
  • para­metre­leştirme
    tek ve iki düğmeli işletim para­metre­leştirile­bilir ; son kullanıcı ekran gösterimi para­metre­leştirile­bilir
Teslimat kapsamı
  • Bus bağlantısı dahil
    Evet
Dahil olan akse­suarlar
  • Adaptörler
    çıkma koruma ve gizli boşluk oluşması için adaptör halkası
Ekipman
  • Çalıştırma noktalarının sayısı
    6
  • Hırsızlığa/­de­montaj koru­masına sahip
    Evet
  • Yapılandırma türü
    Laser­druck
  • Isıtma
    yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soğutma kipi için
  • Kontrol
    tek oda ayrı kuman­dası için ; ısıtma / soğutma ünitesi ön ayar­ları için kontrol para­metresi ; sürekli (PI) veya anahtar­lanmış (2-nokta) kontrol için
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Evet
  • RoHS uyumlu
    Evet
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
Kimlik
  • Sekonder tasarım hatları
    Berker TS Sensor ; KNX
Kullanma talimat­ları
  • bilgi­lendirme metni
    Yalnız KNX/EIB işle kullanıma uygun­durKutup beyazının varolan cam serilerle arasında renk farkı bulunur.

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim 75642130 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 75642130

  • KNX ürün veritabanı

    Resim KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager Türkiye

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

    VD4
    7 MB
    Resim KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager Türkiye

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

    VD4
    7 MB
    Resim KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager Türkiye

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

    VD4
    6 MB
    Resim KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager Türkiye

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

    VD4
    6 MB
  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    Declaration of Conformity

    PDF
    281 KB
    Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    Declaration of Conformity

    PDF
    278 KB
  • RoHS raporu

    Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    32 KB
    Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Zorunlu aksesuarlar

Daha fazla gör

İsteğe bağlı aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    4
  • 1
    75642030 - KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl.KNX-TS Sensorü, p.byz
    75642030
    KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl.KNX-TS Sensorü, p.byz
  • 2
    75642035 - KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl. KNX-TS Sensorü, bl.
    75642035
    KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl. KNX-TS Sensorü, bl.
  • 3
    75642039 -
    75642039
    cam, 2 gang, termostatlı Be
  • 4
    75642135 - KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl. KNX-TS Sensorü, bl.
    75642135
    KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl. KNX-TS Sensorü, bl.

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group