TS Sensor IBC 2G cam ktp byz • 75642030 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
          • Bina Otomasyonu
          • KNX ETS
          • KNX Anahtar - Berker TS Sensor
          • 2-gang termo­statlı
          • 75642030
          Hager Türkiye ürünün  75642030 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  75642030 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  75642030 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  75642030 görseli  | Hager 3

          KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl.KNX-TS Sensorü, p.byz

          75642030

          Hager Türkiye ürünün  75642030 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  75642030 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  75642030 görseli  | Hager 3
          Hager Türkiye ürünün  75642030 görseli  | Hager 1
          • KNX ETS

          KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl.KNX-TS Sensorü, p.byz 75642030

          EAN
          4011334383970
          VPE
          1 parça

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Aksesuarlar
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Fonksiy­onlar
          • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
            Evet
          • Fonksiyon
            valf koruma işleviyle ; anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termo­statı işlevleri için
          • Çalışma modu
            kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi
          Kontroller ve göstergeler
          • LED ekranlı
            Evet
          • Buton sayısı
            0
          • Oper­asyon
            beyaz LED üzer­indeki sensör yüzeylerine hafifçe dokun­arak işletim
          • Gösterge / ekran
            Simge göstergeli LED ekran ; işletim kipi, kontrol ünitesi kili­tlenme, oda/dış mekan ısısı, zaman (saat gereklidir) göster­ilmesi
          • buton / push-b­uton
            2 ek gösterge sensör yüzey­iyle
          Voltaj
          • Gerilim
            KNX/EIB voltaj besle­menin boğul­mamış çıktısı ile işletim mümkündür (akım tüke­timine dikkat edin ; ek yardımcı güç kaynağı gerekli
          Boyutlar
          • Derinlik
            37.7 mm
          • Derinlik
            5.7 mm
          • Boyutlar (G x Y x D)
            86 x 160 x 5.7 mm
          • Yükseklik
            160 mm
          • Genişlik
            86 mm
          Güç
          • Mevcut tüketim
            23 mA
          Ölçüm
          • değer iletici
            kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
          Ekran
          • Ekran ile
            Evet
          LED kontrolü
          • LED
            bir mavi ON LED ve 4 beyaz durum LED ile
          Kurulum, montaj
          • kurulum modu
            dikey montaj için
          Bağlantı
          • Veri yolu bağlantı ünitesi
            bütün­leşik veri yolu kuplaj ünitesi
          • Veri yolu bağlantısı
            bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
          Ayarlar
          • para­metre­leştirme
            tek ve iki düğmeli işletim para­metre­leştirile­bilir ; son kullanıcı ekran gösterimi para­metre­leştirile­bilir
          Teslimat kapsamı
          • Bus bağlantısı dahil
            Evet
          Dahil olan akse­suarlar
          • Adaptörler
            çıkma koruma ve gizli boşluk oluşması için adaptör halkası
          Ekipman
          • Çalıştırma noktalarının sayısı
            6
          • Hırsızlığa/­de­montaj koru­masına sahip
            Evet
          • Isıtma
            yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soğutma kipi için
          • Kontrol
            tek oda ayrı kuman­dası için ; ısıtma / soğutma ünitesi ön ayar­ları için kontrol para­metresi ; sürekli (PI) veya anahtar­lanmış (2-nokta) kontrol için
          Emniyet
          • REACH uyumlu
            Evet
          • RoHS uyumlu
            Evet
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            -5…45 °C
          Kimlik
          • ana tasarım hattı
            KNX - Berker TS Sensor
          • Sekonder tasarım hatları
            Berker TS Sensor ; KNX
          Kullanma talimat­ları
          • bilgi­lendirme metni
            Yalnız KNX/EIB işle kullanıma uygun­durKutup beyazının varolan cam serilerle arasında renk farkı bulunur.

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim 75642030 | Hager Türkiye

            Ürün resmi 75642030

          • KNX ürün veritabanı

            Resim KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager Türkiye

            KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

            VD4
            7 MB
            Resim KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager Türkiye

            KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

            VD4
            7 MB
            Resim KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager Türkiye

            KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

            VD4
            6 MB
            Resim KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager Türkiye

            KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

            VD4
            6 MB
          • Uygunluk beyanı

            Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

            Declaration of Conformity

            PDF
            281 KB
            Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

            Declaration of Conformity

            PDF
            278 KB
          • RoHS raporu

            Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            32 KB
            Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          Zorunlu aksesuarlar

          Daha fazla gör

          İsteğe bağlı aksesuarlar

          Daha fazla gör

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            4
          • 1
            75642035 - KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl. KNX-TS Sensorü, bl.
            75642035
            KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl. KNX-TS Sensorü, bl.
          • 2
            75642039 -
            75642039
            cam, 2 gang, termostatlı Be
          • 3
            75642130 - KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl.KNX-TS Sensorü, p.byz
            75642130
            KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl.KNX-TS Sensorü, p.byz
          • 4
            75642135 - KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl. KNX-TS Sensorü, bl.
            75642135
            KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl. KNX-TS Sensorü, bl.

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group