Buton arayüzlü termostat • 75441179 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
          • Bina Otomasyonu
          • KNX ETS
          • KNX Anahtar - Berker K.1 / K.5
          • Termo­stat
          • 75441179
          Hager Türkiye ürünün  75441179 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  75441179 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  75441179 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  75441179 görseli  | Hager 3
          Hager Türkiye ürünün  75441179 görseli  | Hager 4

          Buton arayüzlü termostat, K.1, kutup beyazı, parlak

          75441179

          Hager Türkiye ürünün  75441179 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  75441179 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  75441179 görseli  | Hager 3
          Hager Türkiye ürünün  75441179 görseli  | Hager 4
          Hager Türkiye ürünün  75441179 görseli  | Hager 1
          • KNX ETS

          Buton arayüzlü termostat, K.1, kutup beyazı, parlak 75441179

          EAN
          4011334289463
          VPE
          1 parça

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Aksesuarlar
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Fonksiy­onlar
          • Çalışma modu
            kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece düşürme, don/ısı koruma, çiy oluşum noktası LED ile göster­ilir
          Kontroller ve göstergeler
          • buton / push-b­uton
            varlık düğmesi veayar kulpu hiçbir işlev yapmamak üzere program­lanab­ilir ; program­lama düğmesi ve kırmızı program­lama LED ile ; ek işlev ve bekleme kipleri arasında değişim için varlık düğmesiyle
          Bağlanab­i­lirlik
          • ikili girişler
            potansi­yelsiz kontaktlar için 4 iki kontaklı giriş ile, ör. pencere manyetik kontaktı ; 4 iki kontaklı giriş veya 2-3 iki kontaklı giriş ve 1-2 çıkış para­metre­leştirile­bilir
          Voltaj
          • Bara üzer­inden çalışma gerilimi
            21…32 V DC
          Elektrik akımı
          • Veri yolu akım tüke­timi (veri aktarımı)
            ≈ 10 mA
          • Kanal başına çıkış akımı
            maks. 0.8 mA
          Matery­aller
          • RAL rengi
            RAL 9010 - Saf beyaz
          • Yüzey işleme tipi
            işlen­memiş
          LED kontrolü
          • LED
            kırmızı durum LED ısıtma, mavi soğutma ve sarı aktivasyon içindir
          Kurulum, montaj
          • kurulum modu
            açılır pençesiz
          Bağlantı
          • Sensör kablosu uzun­luğu
            50 m
          • Kablo kesiti (bükül­gen)
            0.3…1 mm²
          • Kablo enine kesiti (rijit)
            1.5 mm²
          • Bağlantı tipi
            Vidalı termin­alli iki kontaktlı girişler­/çıkışlar
          • Veri yolu bağlantısı
            bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
          Kablo
          • Kablo uzun­luğu, girişler­/çıkışlar
            maks. 5 m
          Ayarlar
          • Desteklenen yapılandırma modları
            system
          • para­metre­leştirme
            valf koruma tanım­lanab­ilir ; davranış veri yolu voltajı geri dönüşü için tanım­lanab­ilir
          Ekipman
          • Ürün tipi:
            ürün tipi: termo­stat
          • Ayar butonu ile ayar değeri kontrolü
            ± 0…5 K
          • Isıtma
            ısıtma ve/veya soğutma kipi için ; ısıtma veya soğutma 2 kademede yapılır
          • Kontrol
            sürekli (PI) veya anahtar­lanmış (2-nokta) kontrol için ; tek oda ayrı kuman­dası için
          Emniyet
          • REACH uyumlu
            Evet
          • RoHS uyumlu
            Evet
          • Koruma
            sökme koru­malı
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            -5…45 °C
          Kimlik
          • Ürün ailesi
            ürün ailesi ısıtma, ilkim­lendirme, hava­landırma
          • ana tasarım hattı
            KNX - Berker K.1/K.5
          • Sekonder tasarım hatları
            KNX ; Berker K.1

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim 75441179 | Hager Türkiye

            Ürün resmi 75441179

          • KNX ürün veritabanı

            Resim KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07) | Hager Türkiye

            KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)

            VD2
            301 KB
            Resim KNX Database (from ETS2) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11) | Hager Türkiye

            KNX Database (from ETS2) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)

            VD2
            181 KB
            Resim KNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07) | Hager Türkiye

            KNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)

            VD4
            304 KB
            Resim KNX Database (from ETS3) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11) | Hager Türkiye

            KNX Database (from ETS3) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)

            VD4
            142 KB
          • Uygunluk beyanı

            Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

            Declaration of Conformity

            PDF
            278 KB
            Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

            Declaration of Conformity

            PDF
            287 KB
          • RoHS raporu

            Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            32 KB
            Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          İsteğe bağlı aksesuarlar

          Daha fazla gör

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            5
          • 1
            80440100 - KNX termostat, renkli ekran, Integro Bus bağl.KNX
            80440100
            KNX termostat, renkli ekran, Integro Bus bağl.KNX
          • 2
            75441171 - Thermostat with push-button interface, K.5, aluminium
            75441171
          • 3
            75441173 - Buton arayüzlü termostat, K.5, paslanmaz,çelik, lake
            75441173
            Buton arayüzlü termostat, K.5, paslanmaz, çelik, lake
          • 4
            75441271 - KNX object thermostat, intg bus coupling unit, KNX - K.5, al., al. anodised
            75441271
          • 5
            75441272 -
            75441272

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group