B.IQ Comf 4'lü fırçalı pasln. • 75164593 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
          • Bina Otomasyonu
          • KNX ETS
          • KNX Touch Sensor - Berker B.IQ
          • 4-gang
          • 75164593
          Hager Türkiye ürünün  75164593 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  75164593 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  75164593 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  75164593 görseli  | Hager 3

          B.IQ Comf 4'lü, KNX- paslanmaz çelik, metal fırçalı

          75164593

          Hager Türkiye ürünün  75164593 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  75164593 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  75164593 görseli  | Hager 3
          Hager Türkiye ürünün  75164593 görseli  | Hager 1
          • KNX ETS

          B.IQ Comf 4'lü, KNX- paslanmaz çelik, metal fırçalı 75164593

          EAN
          4011334257219
          VPE
          1 parça

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Aksesuarlar
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Fonksiy­onlar
          • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
            Hayır
          • Fonksiyon
            anahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için
          Uyum­luluk
          • Uzatma ünitesi
            ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
          Kontroller ve göstergeler
          • LED ekranlı
            Evet
          • Buton sayısı
            4
          • Oper­asyon
            3 düğmeli aktüasyon ile kili­tle­ne­bilir ; anahtar­lama, basma, kepen­kler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi
          Boyutlar
          • Montaj yüksekliği
            16.7 mm
          • Yükseklik
            118.1 mm
          • Genişlik
            88.5 mm
          Ölçüm
          • değer iletici
            kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
          Ekran
          • Ekran ile
            Hayır
          Matery­aller
          • Yüzey görüntüsü
            mat
          LED kontrolü
          • LED
            mavi işletim LED ve 8 beyaz durum LED ile (etike­tleme ve aydın­latma)
          Bağlantı
          • Veri yolu bağlantı ünitesi
            sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
          Ayarlar
          • Desteklenen yapılandırma modları
            system, PB
          • para­metre­leştirme
            tek ve iki düğmeli işletim para­metre­leştirile­bilir
          Teslimat kapsamı
          • Bus bağlantısı dahil
            Hayır
          Dahil olan akse­suarlar
          • Kutu
            tekli duvar kutu­larına kurulum için
          Ekipman
          • Çalıştırma noktalarının sayısı
            8
          • Hırsızlığa/­de­montaj koru­masına sahip
            Evet
          • Ürün tipi:
            ürün tipi: B.IQ
          Emniyet
          • REACH uyumlu
            Evet
          • RoHS uyumlu
            Evet
          • Koruma
            sökme koru­malı
          • Alarm
            veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm tele­gramı
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            -5…45 °C
          Kimlik
          • Ürün ailesi
            ürün ailesi: basma düğmeler
          • ana tasarım hattı
            KNX - Berker B.IQ
          • Sekonder tasarım hatları
            KNX ; B.IQ

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim 75164593 | Hager Türkiye

            Ürün resmi 75164593

          • Kullanım kılavuzu

            Resim Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12) | Hager Türkiye

            Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12)

            PDF
            400 KB
          • KNX ürün veritabanı

            Resim KNX Database (from ETS2) for 751645xx - B.IQ push-button 4gang comfort (2012-10) | Hager Türkiye

            KNX Database (from ETS2) for 751645xx - B.IQ push-button 4gang comfort (2012-10)

            VD1
            101 KB
            Resim KNX Database (from ETS2) for 7516459xx - B.IQ push-button 4gang comfort (2012-10) | Hager Türkiye

            KNX Database (from ETS2) for 7516459xx - B.IQ push-button 4gang comfort (2012-10)

            VD1
            194 KB
          • Uygunluk beyanı

            Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

            Declaration of Conformity

            PDF
            258 KB
            Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

            Declaration of Conformity

            PDF
            258 KB
          • RoHS raporu

            Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            32 KB
            Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          Zorunlu aksesuarlar

          Daha fazla gör

          İsteğe bağlı aksesuarlar

          Daha fazla gör

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            5
          • 1
            75164090 - B.IQ push-button 4gang, KNX - B.IQ, glass p. white
            75164090
          • 2
            75164092 - B.IQ push-button 4gang, KNX - B.IQ, glass black
            75164092
          • 3
            75164094 - B.IQ push-button 4gang, KNX - B.IQ, al., al. anodised
            75164094
          • 4
            75164099 - B.IQ push-button 4gang, KNX - B.IQ, p. white, matt, plastic
            75164099
          • 5
            75164590 - B.IQ Comf 4'lü, KNX- cam beyaz
            75164590
            B.IQ Comf 4'lü, KNX- cam beyaz

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group