75164092
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Sabitleme modusıva altı montaj
-
Oda sıcaklığı kontrolörü ileHayır
-
Fonksiyonanahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için
-
Uzatma ünitesiışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
-
LED ekranlıEvet
-
Buton sayısı4
-
Montaj yüksekliği16.7 mm
-
Yükseklik118.1 mm
-
Genişlik88.5 mm
-
değer ileticikısma / pozisyon değer iletici 1 byte
-
Ekran ileHayır
-
LEDbir mavi ON LED ve 8 beyaz durum LED ile
-
Veri yolu bağlantı ünitesisıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
-
Bus bağlantısı dahilHayır
-
Kututekli duvar kutularına kurulum için
-
Çalıştırma noktalarının sayısı8
-
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahipEvet
-
Ürün tipi:ürün tipi: B.IQ
-
Koruma indeksi IPIP20
-
Korumasökme korumalı
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Ürün ailesiürün ailesi: basma düğmeler
-
ana tasarım hattıKNX - Berker B.IQ
-
Sekonder tasarım hatlarıKNX ; B.IQ
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductETSBase
KNX Database (from ETS2) for 751640xx-751641xx - Push-button 4gang (2006-04)
VD145 KBKNX Database (from ETS2) for 751640xx-751641xx - Push-button 4gang (2006-04)
VD125 KBKNX Database (from ETS2) for 7516409xx - B.IQ push-button 4gang (2012-10)
VD1142 KBKNX Database (from ETS2) for 7516409xx - B.IQ push-button 4gang (2012-10)
VD145 KB -
ProductApplicationDescription
PDF113 KB -
ProductECDeclaration
PDF259 KBPDF257 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com