![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
75164185
EAN
4011334224051
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Fonksiyonlar
-
Oda sıcaklığı kontrolörü ileHayır
-
Fonksiyonanahtar, dimmer ve kepenk işlevleri için
Uyumluluk
-
Uzatma ünitesiışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
Kontroller ve göstergeler
-
LED ekranlıEvet
-
Buton sayısı8
Bağlanabilirlik
-
Radyoduvara montaj radyo yayıncısı yuvası için
Ölçüm
-
değer ileticikısma / pozisyon değer iletici 1 byte
Ekran
-
Ekran ileHayır
Materyaller
-
Yüzey görüntüsümat
Bağlantı
-
Veri yolu bağlantı ünitesisıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilHayır
Ekipman
-
Çalıştırma noktalarının sayısı8
-
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahipEvet
-
Ürün tipi:ürün tipi: basma düğme dörtlü
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
-
Korumasökme korumalı
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
Kimlik
-
Ürün ailesiürün ailesi: basma düğmeler
-
ana tasarım hattıKNX - Berker S.1/B.3/B.7
-
Sekonder tasarım hatlarıRadyo veri yolu ; KNX ; Berker B.7 Glas ; Berker B.3 ; Berker B.1
Kullanma talimatları
-
bilgilendirme metniUygulama 7516 40..
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF356 KB -
ProductETSBase
KNX Database (from ETS2) for 751640xx-751641xx - Push-button 4gang (2006-04)
VD145 KBKNX Database (from ETS2) for 751640xx-751641xx - Push-button 4gang (2006-04)
VD125 KB -
ProductApplicationDescription
PDF314 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com