75164085
EAN
4011334224020
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
Oda sıcaklığı kontrolörü ileHayır
-
Fonksiyonanahtar, dimmer ve kepenk işlevleri için
Uyumluluk
-
Uzatma ünitesiışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
Kontroller ve göstergeler
-
LED ekranlıEvet
-
Buton sayısı8
Ölçüm
-
değer ileticikısma / pozisyon değer iletici 1 byte
Ekran
-
Ekran ileHayır
Materyaller
-
Yüzey görüntüsümat
Bağlantı
-
Veri yolu bağlantı ünitesisıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilHayır
Ekipman
-
Çalıştırma noktalarının sayısı8
-
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahipEvet
-
Ürün tipi:ürün tipi: basma düğme dörtlü
Emniyet
-
Korumasökme korumalı
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
Kimlik
-
Ürün ailesiürün ailesi: basma düğmeler
-
ana tasarım hattıKNX - Berker S.1/B.3/B.7
-
Sekonder tasarım hatlarıBerker B.7 Glas ; Radyo veri yolu ; Berker B.3 ; KNX ; Berker B.1
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
Manual for 7516xx-756641xx-756680xx - Push-button 1gang (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2005-11)
PDF356 KB -
ProductETSBase
KNX Database (from ETS2) for 751640xx-751641xx - Push-button 4gang (2006-04)
VD145 KBKNX Database (from ETS2) for 751640xx-751641xx - Push-button 4gang (2006-04)
VD125 KB -
ProductApplicationDescription
Application description ETS for 75164xx - Push-button 4gang (EN, 2001-08)
PDF314 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com