75141326
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Oda sıcaklığı kontrolörü ileHayır
-
Fonksiyonanahtar, basma düğmesi, dimmer ve kepenk işlevleri için
-
Uzatma ünitesiışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
-
LED ekranlıEvet
-
Buton sayısı1
-
Operasyonanahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi
-
Etiket alanı uzunluğu (GxY)56.4 mm
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
değer ileticikısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
-
Ekran ileHayır
-
Yüzey işleme tipiişlenmemiş
-
LEDbeyaz işletim LED ve 2 turuncu durum LEDleri ile
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
-
parametreleştirmetek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir
-
Bus bağlantısı dahilEvet
-
Çalıştırma noktalarının sayısı2
-
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahipEvet
-
Yapılandırma türüBeschriftungsfeld(er) - Folie
-
Ürün tipi:ürün tipi: basma düğme tekli
-
Korumasökme korumalı
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Ürün ailesiürün ailesi: basma düğmeler
-
Sekonder tasarım hatlarıKNX ; Q.1
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF379 KB -
ProductETSBase
KNXPROD1 MBKNX Database (from ETS2) for 7514xx - Push-button (2012-10)
VD21 MBKNX Database (from ETS2) for 7514xx - Push-button (2012-10)
VD21 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
VD41 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
VD41 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
VD42 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx - Push-button (2012-10)
VD41 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx - Push-button (2012-10)
VD41 MBKNX Database (from ETS3) for 7514132xx-7514232xx-7514332xx-7514432xx - Push-button comfort (2012-10)
VD42 MBKNX Database (from ETS3) for 7514132xx-7514232xx-7514332xx-7514432xx - Push-button comfort (2012-10)
VD42 MB -
ProductApplicationDescription
PDF270 KBPDF886 KB
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com