The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bus bağl. sıva altı, KNX
75040001
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Sabitleme modu
sıva altı montaj
-
buton / push-buton
programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile
-
Arayüz
INSTABUS EIB kullanıcı modülleri ve veri yolu hattı arasında arabirim olarak
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi
21…32 V DC
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)
≈ 10 mA
-
ekleme derinliği
21.8 mm
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)
0 modüller
-
Güç tüketimi, KNX
≈ 100 mW
-
kurulum modu
açılır pençesiz
-
-
Veri yolu bağlantısı
bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
-
Desteklenen yapılandırma modları
system
-
Ürün tipi:
ürün tipi: veri yolu kuplaj ünitesi
-
çalıştırma sıcaklığı
-5…45 °C
-
Ürün ailesi
ürün ailesi: sistem komponentleri
-