![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
izole edilmiş giriş terminallerine sahip seri buton 2 enversör 503808
EAN
4011334230540
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Konfigürasyon
-
Anahtar moduçiftli değiştirme kontaktı, NC veya NO olarak kullanılabilir, ayrı giriş terminalleri
-
Antibakteriyel tedaviHayır
Uyumluluk
-
IFTTT desteği mevcutHayır
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi250 V
-
Anma gerilimi250 V AC
Elektrik akımı
-
anlık kontak akımı10 A
Boyutlar
-
Derinlik41.6 mm
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençeli
Bağlantı
-
Bağlantı terminalleriIEC 60669-1’e göre
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
-
Bağlantı tipiVida bağlantısı
Teslimat kapsamı
-
lambalıHayır
Ekipman
-
NC kontaklarının adeti1
-
NO kontaklarının adeti1
-
Aydınlatmaaydınlatma için
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kimlik
-
ana tasarım hattıAydınlatma kontrolü
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF230 KBDeclaration
PDF155 KBDeclaration
PDF236 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com