izole edilmiş giriş terminallerine sahip seri butonlu NK kontak 503501
EAN
4011334030454
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
Anahtarlama açısı3.5 °
Konfigürasyon
-
Anahtar modu1 NO, 1NC, ayrı giriş terminalleri
-
Antibakteriyel tedaviHayır
Uyumluluk
-
IFTTT desteği mevcutHayır
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi250 V
-
Anma gerilimi250 V AC
Elektrik akımı
-
anlık kontak akımı10 A
Boyutlar
-
Derinlik41.6 mm
-
ekleme derinliği31.3 mm
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençeli
Bağlantı
-
Bağlantı terminalleriIEC 60669-1’e göre
-
Bağlantı tipigeçmeli klemensli
Ekipman
-
Aydınlatmaaydınlatma ve izleme devreleri için
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedYes
Kimlik
-
ana tasarım hattıAydınlatma kontrolü
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF334 KBDeclaration
PDF165 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF418 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com