4NA kontak, iletişim. giriş terminali, boş. konum, ışık kontrolü 503404

EAN
4011334255994
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Konfigürasyon
  • Anti­bak­ter­iyel tedavi
    Hayır
Uyum­luluk
  • IFTTT desteği mevcut
    Hayır
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    250 V
  • Anma gerilimi
    250 V AC
Elektrik akımı
  • anlık kontak akımı
    10 A
Boyutlar
  • Derinlik
    41.6 mm
  • Kontak mesafesi
    > 3 mm
  • Yükseklik
    71 mm
  • Genişlik
    71 mm
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    açılır pençeli
Bağlantı
  • Bağlantı termin­alleri
    IEC 60669-1’e göre
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    No
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Aydın­latma kontrolü