priz 45°, R.1/R.3, parlak siyah 47272045
EAN
4011334366706
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
TasarımDIN 49440
Konfigürasyon
-
modül sayısı1
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi250 V
-
Anma gerilimi250 V AC
-
Frekans50/60 Hz
-
Anma akımı16 A
Elektrik akımı
-
Anma akımı16 A
Boyutlar
-
ekleme derinliği32 mm
Kurulum, montaj
-
Girişlerçapraz sokmak için
-
kurulum moduaçılır pençeli
Bağlantı
-
Bağlantı terminalleriDIN 49073-1
-
Bağlantı tipigeçmeli klemensli
Ayarlar
-
Gölgeleme parametresiR1_czarny
-
Lazer parametresiR1_schwarz
Ekipman
-
Yapılandırma türüLaserdruck
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedYes
-
Gelişmiş kontak koruması ileHayır
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıR.1
Kullanma talimatları
-
bilgilendirme metniDik açı prizlerin kullanılması halinde birkaç soket çıkışından oluşan kombinasyonlara uygundur.¦
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF451 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com