2'li kahverengi kapak modüler priz için 454107
EAN
4011334199519
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Prizdüz prizli
-
Jaklar / modüllerKrone modüler jaklar cat.5, cat.5e ve cat.6 için
Boyutlar
-
İndeksleme boyutu (G x Y)14.9 x 19.5 mm
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençesiz
Ekipman
-
destek plakası / destek halkasıdestek halkalı
-
Orta plakalar / merkezi plakalartoz koruma sürgüler için göbek plakası
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF117 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF453 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com