1'li yeşil kapak modüler jak için 454004
EAN
4011334219071
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Jaklar / modüllerAVAYA modüler jaklar cat.5 ve cat.6 için
Boyutlar
-
İndeksleme boyutu (G x Y)17 x 18 mm
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençesiz
Ekipman
-
destek plakası / destek halkasıdestek halkalı
-
Orta plakalar / merkezi plakalartoz koruma sürgüsü için göbek plakası
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF117 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF453 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com