2'li Modüler jaklar için beyaz kapak 454105
EAN
4011334185291
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Jaklar / modüllerAMP modüler jak serisi 110 Connect cat.3, cat.5, cat.5e ve cat.6 için
Boyutlar
-
İndeksleme boyutu (G x Y)14.9 x 20.7 mm
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençesiz
Ekipman
-
destek plakası / destek halkasıdestek halkalı
-
Orta plakalar / merkezi plakalartoz koruma sürgüler için göbek plakası
Emniyet
-
REACH uyumluEvet
-
RoHS uyumluEvet
-
Halojen içermezEvet
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
Uygunluk beyanı
Declaration of conformity International 2021-09-02
PDF117 KB -
RoHS raporu
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com