Hoparlör vb. priz İleri Teknoloji, iletişim teknolojisi 450502
EAN
4011334186564
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Prizdüz prizli
-
Konnektörler / jaklarmuz soketler vidalı bağlantı için de uygundur, 2 metal muz prizli, altın kaplama tasarım, 2 metal muz soketli, altın kaplama tasarım
Boyutlar
-
ekleme derinliği31 mm
Direnç
-
Geçiş direnci bağlantısı< 0.15 mΩ
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençeli
Bağlantı
-
Kablo kesitimaks. 10 mm²
-
Kelepçe geçiş direnci< 0.1 mΩ
Teslimat kapsamı
-
cihaz2 metal kablo kulplu, altın kaplama tasarım
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kimlik
-
baskılıHayır
Kullanma talimatları
-
bilgilendirme metniDerin kutu kullanılması önerilir.¦¦Düşük voltaj koruması için kırmızı veya siyah tanıtım halkalı jak ve priz, veya priz bağlantısı uygundur.
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com