![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
kablo çıkışı 4470
EAN
4011334029151
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Boyutlar
-
ekleme derinliği28.3 mm
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençeli
Bağlantı
-
terminalgeçiş terminalsiz
Kablo
-
kablo kenedikablo kenetli
-
kablomaksimum 9 mm çaplı hatlar için
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
Declaration
PDF234 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com