kablo çıkışı ,iletişim teknolojisi 4468
EAN
4011334164852
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
Röleröleler vb. için alan tasarrufu
Boyutlar
-
ekleme derinliği23.1 mm
Kurulum, montaj
-
kurulum moduDüşük montaj derinliği ; açılır pençeli
Bağlantı
-
terminalgeçiş terminalsiz
Kablo
-
kablo kenedikablo kenetli
-
kablomaksimum 9 mm çaplı hatlar için
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedYes
Kimlik
-
ana tasarım hattıAksesuarlar
-
Sekonder tasarım hatlarıGlasserie ; Serie 1930
-
baskılıHayır
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
Declaration
PDF234 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com