41496084
EAN
4011334446538
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
TasarımDIN 49440
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Konfigürasyon
-
modül sayısı1
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi250 V
-
Anma gerilimi250 V AC
-
Frekans50/60 Hz
-
Anma akımı16 A
Elektrik akımı
-
Anma akımı16 A
Boyutlar
-
ekleme derinliği32 mm
-
Montaj derinliği, sıva altı kutular31 mm
Materyaller
-
Metalik renkEvet
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençeli
Bağlantı
-
Bağlantı terminalleriDIN 49073-1
-
Bağlantı tipividalanabilir kaldırılabilir terminalli
Emniyet
-
Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu02
-
Koruma indeksi IPIP20
-
Gelişmiş kontak koruması ileEvet
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıQ.1
Kullanma talimatları
-
bilgilendirme metniEtiketleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzenlenmiştir.
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF451 KB -