![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
çevirmeli anahtar 2 kutuplu, panjur kontrolü 3842
EAN
4011334024682
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
Fonksiyonbasma düğmesi kilit işleviyle
Konfigürasyon
-
Anahtar modunötr pozisyonlu
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi250 V
-
Anma gerilimi250 V AC
-
Anma akımı10 A
Elektrik akımı
-
Anahtarlama akımı10 A
Boyutlar
-
Derinlik47 mm
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençeli
Bağlantı
-
Bağlantı terminalleriIEC 60669-1’e göre
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
Ekipman
-
Orta plakalar / merkezi plakalardöner kumanda düğmeli göbek plakası için
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com