çevirmeli anahtar 1 kutuplu, panjur kontrolü 3841

EAN
4011334024675
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Fonksiy­onlar
  • Fonksiyon
    basma düğmesi kilit işleviyle
Konfigürasyon
  • Anahtar modu
    nötr pozisy­onlu
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    250 V
  • Anma gerilimi
    250 V AC
  • Anma akımı
    10 A
Elektrik akımı
  • Anahtar­lama akımı
    10 A
Boyutlar
  • Derinlik
    46 mm
  • Yükseklik
    71 mm
  • Genişlik
    71 mm
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    açılır pençeli
Bağlantı
  • Bağlantı termin­alleri
    IEC 60669-1’e göre
  • Bağlantı tipi
    vidalı termin­aller ile
Ekipman
  • Orta plakalar / merkezi plakalar
    döner kumanda düğmeli göbek plakası için
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20