Yüksek çözünrllk priz 90° priz bağlantısı, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake 3315436086

EAN
4011334379829
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Bağlanab­i­lirlik
  • Priz
    düz prizli
Boyutlar
  • ekleme derin­liği
    41 mm
Frekans
  • Frekans aralığı (dikey)
    50…85 Hz
Ekran
  • Çözünürlük
    maks. 1920 x 1080 px
Depolama
  • İletim hızı
    maks. 8.16 Gbit/s
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    açılır pençesiz ; vida kapağı için
Kimlik
  • Sekonder tasarım hatları
    Q.1