BMO HDMI Q1 ALU • 3315426084 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
          • Anahtar - Priz Ürün­leri
          • Berker Q.1 / Q.3 / Q.7
          • Multim­edya çıkışları
          • HDMI prizi
          • 3315426084
          Mevcut arama
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          ÜrünlerGöster

          En çok görüntülenen ürünler

          3
          1
          3315426089 - Yüksek çözünrllk priz Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
          3315426089
          Yüksek çözünrllk priz Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
          2
          3315426086 - Yüksek çözünrllk priz Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
          3315426086
          Yüksek çözünrllk priz Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
          3
          3315426084 - Yüksek çözünrllk priz Q.1/Q.3,alu kadifemsi, lake
          3315426084
          Yüksek çözünrllk priz Q.1/Q.3,alu kadifemsi, lake
          Hager Türkiye ürünün  3315426084 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  3315426084 görseli  | Hager 1

          Yüksek çözünrllk priz Q.1/Q.3,alu kadifemsi, lake

          3315426084

          Hager Türkiye ürünün  3315426084 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  3315426084 görseli  | Hager 1
          • Berker Q.1 / Q.3 / Q.7

          Yüksek çözünrllk priz Q.1/Q.3,alu kadifemsi, lake 3315426084

          EAN
          4011334443780
          VPE
          10 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Aksesuarlar
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Bağlanab­i­lirlik
          • Priz
            düz prizli
          Boyutlar
          • ekleme derin­liği
            16.8 mm
          Frekans
          • Frekans aralığı (dikey)
            50…85 Hz
          Ekran
          • Çözünürlük
            maks. 1920 x 1080 px
          Depolama
          • İletim hızı
            maks. 8.16 Gbit/s
          Kurulum, montaj
          • kurulum modu
            açılır pençesiz
          Emniyet
          • REACH uyumlu
            Evet
          • RoHS uyumlu
            Evet
          • Halojen içermez
            Hayır
          Kimlik
          • Sekonder tasarım hatları
            Q.1

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim 3315426084 | Hager Türkiye

            Ürün resmi 3315426084

          • ProductNotice

            Resim Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Türkiye

            Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

            PDF
            3 MB
            Resim Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Türkiye

            Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

            PDF
            3 MB
          • ProductECDeclaration

            Resim  | Hager Türkiye
            PDF
            267 KB
            Resim Declaration of conformity | Hager Türkiye

            Declaration of conformity

            PDF
            176 KB
          • ProductROHS

            Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            32 KB
            Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          İsteğe bağlı aksesuarlar

          Daha fazla gör

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            4
          • 1
            3315426089 - Yüksek çözünrllk priz Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
            3315426089
            Yüksek çözünrllk priz Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
          • 2
            3315426086 - Yüksek çözünrllk priz Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
            3315426086
            Yüksek çözünrllk priz Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
          • 3
            3315436086 - Yüksek çözünrllk priz 90° priz bağlantısı, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
            3315436086
            Yüksek çözünrllk priz 90° priz bağlantısı, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
          • 4
            3315436084 - Yüksek çözünrllk priz90° priz bağlantısı Q.1/Q.3,alu kadifemsi, lake
            3315436084
            Yüksek çözünrllk priz90° priz bağlantısı Q.1/Q.3, alu kadifemsi, lake

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group