düz prizHDMI Arkası,ant. • 3315426086 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Anahtar - Priz Ürün­leri
  • Berker Q.1 / Q.3 / Q.7
  • Multim­edya çıkışları
  • HDMI prizi
  • 3315426086

Yüksek çözünrllk priz Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake

3315426086

  • Berker Q.1 / Q.3 / Q.7

Yüksek çözünrllk priz Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake 3315426086

EAN
4011334379805
VPE
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Bağlanab­i­lirlik
  • Priz
    düz prizli
Boyutlar
  • ekleme derin­liği
    16.8 mm
Frekans
  • Frekans aralığı (dikey)
    50…85 Hz
Ekran
  • Çözünürlük
    maks. 1920 x 1080 px
Depolama
  • İletim hızı
    maks. 8.16 Gbit/s
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    açılır pençesiz ; vida kapağı için
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Evet
  • RoHS uyumlu
    Evet
Kimlik
  • Sekonder tasarım hatları
    Q.1

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim 3315426086 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 3315426086

  • Uygunluk beyanı

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    267 KB
    Resim Declaration of conformity | Hager Türkiye

    Declaration of conformity

    PDF
    176 KB
  • RoHS raporu

    Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    32 KB
    Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

İsteğe bağlı aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    4
  • 1
    3315426089 - Yüksek çözünrllk priz Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
    3315426089
    Yüksek çözünrllk priz Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
  • 2
    3315426084 - Yüksek çözünrllk priz Q.1/Q.3,alu kadifemsi, lake
    3315426084
    Yüksek çözünrllk priz Q.1/Q.3, alu kadifemsi, lake
  • 3
    3315436086 - Yüksek çözünrllk priz 90° priz bağlantısı, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
    3315436086
    Yüksek çözünrllk priz 90° priz bağlantısı, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
  • 4
    3315436084 - Yüksek çözünrllk priz90° priz bağlantısı Q.1/Q.3,alu kadifemsi, lake
    3315436084
    Yüksek çözünrllk priz90° priz bağlantısı Q.1/Q.3, alu kadifemsi, lake

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group