Yüksek çözünrllk priz 90° priz bağlantısı, R.1/R.3, parlak beyaz 3315432089
EAN
4011334370970
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Prizdüz prizli
Boyutlar
-
ekleme derinliği41 mm
Frekans
-
Frekans aralığı (dikey)50…85 Hz
Ekran
-
Çözünürlükmaks. 1920 x 1080 px
Depolama
-
İletim hızımaks. 8.16 Gbit/s
Materyaller
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençesiz ; vida kapağı için
Ayarlar
-
Gölgeleme parametresiR1_biały
-
Lazer parametresiR1_weiß
Ekipman
-
Yapılandırma türüLaserdruck
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıR.1
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
PDF3 MBManual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
PDF3 MB -
ProductECDeclaration
PDF267 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com