enversör 10AX 250V~ • 3036 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Anahtar - Priz Ürün­leri
  • Berker - Aydın­latma Kontrol­leri
  • Anahtar­lama
  • Anahtar mekan­izmaları
  • 3036
Mevcut arama
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
ÜrünlerGöster

En çok görüntülenen ürünler

3
1
3036 - enversör 10AX 250V~, Işık kontrolü
3036
enversör 10AX 250V~, Işık kontrolü
2
3032 - açma/kapama butonu.2 kutuplu 10 AX, ışık kontrolü
3032
açma/kapama butonu.2 kutuplu 10 AX, ışık kontrolü
3
303212 - On/off switch 2pole 16 AX, light control
303212

enversör 10AX 250V~, Işık kontrolü

3036

  • Berker - Aydın­latma Kontrol­leri

enversör 10AX 250V~, Işık kontrolü 3036

EAN
4011334023388
VPE
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Fonksiy­onlar
  • Anahtar­lama açısı
    3.5 °
Konfigürasyon
  • Anahtar modu
    değiştirme
  • Anti­bak­ter­iyel tedavi
    Hayır
Uyum­luluk
  • IFTTT desteği mevcut
    Hayır
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    250 V
  • Anma gerilimi
    250 V AC
  • Frekans
    50/60 Hz
Elektrik akımı
  • Anahtar­lama akımı
    10 AX
Boyutlar
  • Derinlik
    41.6 mm
  • ekleme derin­liği
    31 mm
  • Yükseklik
    71 mm
  • Genişlik
    71 mm
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    açılır pençeli ; vida kapağı için
Bağlantı
  • Bağlantı termin­alleri
    IEC 60669-1’e göre
  • Bağlantı tipi
    geçmeli klemensli
Ekipman
  • Aydın­latma
    aydın­latma ve izleme devreleri için
  • Isıtma şalteri
    Hayır
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Hayır
  • RoHS uyumlu
    Evet
  • Halojen içermez
    Evet
  • Darbe dayanımı
    IK07
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Aydın­latma kontrolü

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim 3036 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 3036

  • ProductECDeclaration

    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    165 KB
    Resim EU Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    334 KB
  • ProductEnvironmentProfile

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    418 KB
  • ProductROHS

    Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    32 KB
    Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Zorunlu aksesuarlar

Daha fazla gör

İsteğe bağlı aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    4
  • 1
    3031 - kapak anahtarı kapalı, Modül ekler
    3031
    kapak anahtarı kapalı, Modül ekler
  • 2
    3032 - açma/kapama butonu.2 kutuplu 10 AX, ışık kontrolü
    3032
    açma/kapama butonu.2 kutuplu 10 AX, ışık kontrolü
  • 3
    3037 - kapak,  Modül girişi, ışık kontrolü
    3037
    kapak, Modül girişi, ışık kontrolü
  • 4
    303212 - On/off switch 2pole 16 AX, light control
    303212

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group