açma/kapama butonu.2 kutuplu 10 AX, ışık kontrolü 3032

EAN
4011334023333
VPE
10 PCEs

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    sıva altı montaj
Konfigürasyon
  • Anti­bak­ter­iyel tedavi
    Hayır
Uyum­luluk
  • IFTTT desteği mevcut
    Hayır
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma gerilimi
    250 V
  • Anma gerilimi
    250 V AC
Elektrik akımı
  • Anahtar­lama akımı
    10 AX
Boyutlar
  • Derinlik
    41.6 mm
  • ekleme derin­liği
    31 mm
  • Yükseklik
    71 mm
  • Genişlik
    71 mm
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    açılır pençeli
Bağlantı
  • Bağlantı termin­alleri
    IEC 60669-1’e göre
Ekipman
  • Isıtma şalteri
    Hayır
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    Yes
  • Darbe dayanımı
    IK07
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Aydın­latma kontrolü

İndirilenler

Daha fazla belge