S-video modülü,s. siyah beyaz 1993
EAN
4011334308829
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Prizdüz prizli
-
Konnektörler / jaklarS-Video ve modül taşıyıcıyla
Kurulum, montaj
-
kurulum moduenetle sabitlemek için
Bağlantı
-
Kablo kesiti0.2…0.325 mm²
-
Bağlantı tipialetsiz kesilebilir terminaller
Kablo
-
İletken Ø0.5…0.65 mm (AWG 24-22)
Kimlik
-
ana tasarım hattıAksesuarlar
-
Sekonder tasarım hatlarıAksesuarlar
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com