Otel kartı anh. S/B ktp byz • 16409909 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
          • Anahtar - Priz Ürün­leri
          • Berker B.3 / B.7
          • Aydın­latma kontrol­leri
          • Otel kartı anahtarı
          • 16409909
          Hager Türkiye ürünün  16409909 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  16409909 görseli  | Hager 1

          Otel kartı için röle anahtarı malzemesi,/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik

          16409909

          Hager Türkiye ürünün  16409909 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  16409909 görseli  | Hager 1
          • Berker B.3 / B.7

          Otel kartı için röle anahtarı malzemesi,/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik 16409909

          EAN
          4011334404767
          VPE
          1 parça

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Mimari
          • anahtar sayısı
            0
          Konfigürasyon
          • Anahtar modu
            1kutup
          • Anti­bak­ter­iyel tedavi
            Hayır
          Temel elektriksel özel­likler
          • Anma gerilimi
            230 V
          • Anma gerilimi
            230 V AC
          • Frekans
            50/60 Hz
          Elektrik akımı
          • currentin­duct­ive­load­cosphi06
            maks. 6 A
          Boyutlar
          • Derinlik
            57.3 mm
          • ekleme derin­liği
            32 mm
          • Kart genişliği
            maks. 55 mm
          • Kart kalın­lığı
            0.8…1.2 mm
          • Yükseklik
            71 mm
          • Genişlik
            71 mm
          Güç
          • Konvansiy­onel trans­form­atörler
            1500 VA
          • Elektronik trafolar
            1500 W
          Matery­aller
          • Renk
            beyaz
          • RAL rengi
            RAL 9010 - Saf beyaz
          • Yüzey görüntüsü
            mat
          Floresan ampul kontrolü
          • Kompakt floresan lambalar
            500 W
          • İkili devrede floresan lambalar
            1500 W
          Akkor ampul kontrolü
          • 230 V akkor lambalar ve halojen lambalar
            1500 W
          Kurulum, montaj
          • kurulum modu
            açılır pençeli
          Bağlantı
          • Vidalı termin­aller (mak­sim­um.)
            2 x 2,5 mm²
          • Bağlantı tipi
            vidalanab­ilir kaldırılab­ilir termin­alli
          Ayarlar
          • Gecikme süresi kademeli olarak ayar­lanab­ilir
            0, 15, 30, 60 s
          Ekipman
          • Aydın­latma
            aydın­latma için
          • Gerilimsiz
            gerilimsiz kontaktlı
          Emniyet
          • REACH uyumlu
            Hayır
          • RoHS uyumlu
            Evet
          • Halojen içermez
            Hayır
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            -5…50 °C
          • Saklama/taşıma sıcaklığı
            -25…70 °C (> 45 ° C'de saklan­ması servis ömrünü azaltır)
          Kimlik
          • ana tasarım hattı
            Berker S.1/B.3/B.7
          • Sekonder tasarım hatları
            Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim 16409909 | Hager Türkiye

            Ürün resmi 16409909

          • Uygunluk beyanı

            Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

            Declaration of Conformity

            PDF
            307 KB
            Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

            Declaration of Conformity

            PDF
            335 KB
          • RoHS raporu

            Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            32 KB
            Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            4
          • 1
            16408984 - Otel kartı için röle anahtarı malzemesi, al. mat,lake
            16408984
            Otel kartı için röle anahtarı malzemesi, al. mat, lake
          • 2
            16408992 - Relay switch centre plate for hotel card, S.1, white glossy
            16408992
          • 3
            16408999 - Relay switch centre plate for hotel card, S.1, p. white glossy
            16408999
          • 4
            16409906 - Otel kartı için röle anahtarı malzemesi,/B.3/B.7, ant. mat
            16409906
            Otel kartı için röle anahtarı malzemesi, /B.3/B.7, ant. mat

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group