Otel kartı için röle anahtarı malzemesi,/B.3/B.7, ant. mat 16409906
EAN
4011334404774
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
anahtar sayısı0
Konfigürasyon
-
Anahtar modu1kutup
-
Antibakteriyel tedaviHayır
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi230 V
-
Anma gerilimi230 V AC
-
Frekans50/60 Hz
Elektrik akımı
-
currentinductiveloadcosphi06maks. 6 A
Boyutlar
-
Derinlik57.3 mm
-
ekleme derinliği32 mm
-
Kart genişliğimaks. 55 mm
-
Kart kalınlığı0.8…1.2 mm
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
Güç
-
Konvansiyonel transformatörler1500 VA
-
Elektronik trafolar1500 W
Materyaller
-
Yüzey görüntüsümat
Floresan ampul kontrolü
-
Kompakt floresan lambalar500 W
-
İkili devrede floresan lambalar1500 W
Akkor ampul kontrolü
-
230 V akkor lambalar ve halojen lambalar1500 W
Kurulum, montaj
-
kurulum moduaçılır pençeli
Bağlantı
-
Vidalı terminaller (maksimum.)2 x 2,5 mm²
-
Bağlantı tipividalanabilir kaldırılabilir terminalli
Ayarlar
-
Gecikme süresi kademeli olarak ayarlanabilir0, 15, 30, 60 s
Ekipman
-
Aydınlatmaaydınlatma için
-
Gerilimsizgerilimsiz kontaktlı
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedNo
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…50 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-25…70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)
Kimlik
-
ana tasarım hattıBerker S.1/B.3/B.7
-
Sekonder tasarım hatlarıBerker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF785 KBPDF905 KBPDF730 KB -
ProductECDeclaration
PDF307 KBPDF335 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com