2'li Açık mercekli,beyaz • 16276089 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Şu ülkede bulunuyorsunuz : Amerika Birleşik Devletleri.
×
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
            • Tüm kategorileri görün
            • Anahtar - Priz Ürünleri ve Bina Otomasyonu
              • Anahtar - Priz Ürünleri
                • Hager gallery
                • Berker B.3 / B.7
                • Berker Q.1 / Q.3 / Q.7
                • Berker K.1 / K.5
                • Berker R.1 / R.3 / R.8
                • Berker serie 1930 / Glass / R.classic
                • Berker Integro
                • Berker - Aydınlatma Kontrolleri
                • Berker - Perde/Panjur Kontrolleri
                • Berker - İletişim ve Multimedya
              • Bina Otomasyonu
                • KNX ETS
                • KNX Easy
              • Aydınlatma Kontrolleri
                • Hareket ve Varlık Dedektörleri
                • Dimmerlar
                • HVAC İklimlendirme
              • Enerji Yönetimi
                • Elektrikli Araç Şarj İstasyonları
            • Enerji Dağıtımı
              • Modüler Koruma Cihazları
                • Otomatik Sigortalar
                • Kaçak Akım Röleleri
                • Otomatik Sigorta ve Kaçak Akım Rölesi aksesuarları
                • Sigorta Baraları
                • Motor Koruma Röleleri
                • Silindirik Sigorta Yuvaları
                • Parafudr
              • Kontrol ve Sinyalizasyon
                • Yük Ayırıcılar
                • Modüler Kontaktörler
                • Modüler Enversör Anahtarı
                • Sinyal Lambaları
                • Butonlar
                • Ek aksesuarlar
              • Ana Dağıtım
                • Açık Tip Şalterler
                • h3 Kompakt Şalterler
                • h3+ Kompakt Şalterler
                • Toprak Kaçak Akım Rölesi ve Toroidler
                • Yük Ayırıcılar
              • Dağıtım Kutuları
                • Golf
                • Volta
                • Vektör
                • Vega D
              • Enerji Sayaçları
                • Enerji Sayaçları
                • Multimetre ve Enerji Analizörleri
            • Kablo Yönetimi
              • Kablo Kanalları
                • Süpürgelik Sistemleri
              • Yer Buatları
                • Yer Buatı Sistemleri
              • Pano Kanalları
                • Pano Kanal Sistemleri
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          Hesap
          • Ürünler
          • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
          • Anahtar - Priz Ürün­leri
          • Berker Q.1 / Q.3 / Q.7
          • Anahtar kapak­ları
          • 2'li seri­gra­fili anahtar
          • 16276089
          Mevcut arama
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          ÜrünlerGöster

          En çok görüntülenen ürünler

          1
          1
          16276089 - 2'li kapak, mercek, Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
          16276089
          2'li kapak, mercek, Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
          Hager Türkiye ürünün  16276089 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  16276089 görseli  | Hager 1

          2'li kapak, mercek, Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi

          16276089

          Hager Türkiye ürünün  16276089 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  16276089 görseli  | Hager 1
          • Berker Q.1 / Q.3 / Q.7

          2'li kapak, mercek, Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi 16276089

          EAN
          4011334312703
          VPE
          10 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Aksesuarlar
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Kontroller ve göstergeler
          • Butonlar
            düğmeli BCU ikili ve grup düğmeli BCU ikili için
          Matery­aller
          • Renk
            beyaz
          • RAL rengi
            RAL 9010 - Saf beyaz
          Ekipman
          • Aydın­latma
            aydın­latma ve izleme devreleri için
          • Kombinasyon anahtar­lar/ butonlar
            basmalı anahtarlar için ; basma düğmeleri ve grup basma düğmeleri için
          Emniyet
          • REACH uyumlu
            Evet
          • RoHS uyumlu
            Evet
          • Halojen içermez
            Evet
          Kimlik
          • Sekonder tasarım hatları
            Q.1

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim 16276089 | Hager Türkiye

            Ürün resmi 16276089

          • ProductECDeclaration

            Resim Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Türkiye

            Declaration of conformity International 2021-07-28

            PDF
            192 KB
          • ProductROHS

            Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            32 KB
            Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          Zorunlu aksesuarlar

          Daha fazla gör

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            5
          • 1
            16256086 - 2 gang ok,sembolü, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
            16256086
            2 gang ok, sembolü, Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
          • 2
            16256089 - 2 gang ok,sembolü, Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
            16256089
            2 gang ok, sembolü, Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi
          • 3
            16256084 - ok,baskılı kapaklar, Q.1/Q.3, kadifemsi Alü, lake
            16256084
            ok, baskılı kapaklar, Q.1/Q.3, kadifemsi Alü, lake
          • 4
            16276086 - Rocker 2gang, lens, Q.x, ant. velvety, lacq.
            16276086
          • 5
            16276084 - Rockers with lens, Q.x, aluminium velvety, lacquered
            16276084

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group