Havadan merkez p 4 delikli (Ankaro),al. mat,lake 14841404
EAN
4011334227267
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Konfigürasyon
-
Antibakteriyel tedaviHayır
Bağlanabilirlik
-
Çıkışlar2 ek SAT çıkışıyla (F-soketler)
Materyaller
-
Yüzey görüntüsümat
Kurulum, montaj
-
kurulum moduvida kapağı için
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedNo
-
Darbe dayanımıIK05
Kimlik
-
ana tasarım hattıMerkezi plaka sistemi
-
Sekonder tasarım hatlarıBerker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas ; Berker K.1
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF147 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF400 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com