hava koruması için malzeme 2-/3 delikli/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik 12031909
EAN
4011334221364
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Uyumluluk
-
Anten prizi içinDIN 45330
Bağlanabilirlik
-
Prizdüz prizli
-
girişlertırnaklı SAT girişli
Materyaller
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
-
Yüzey görüntüsümat
Kurulum, montaj
-
kurulum moduvida kapağı için
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedYes
Kimlik
-
ana tasarım hattıBerker S.1/B.3/B.7
-
Sekonder tasarım hatlarıBerker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas
-
baskılıHayır
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF147 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF400 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com