FCC 1930/Glass, siyah 140701
EAN
4011334237235
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Priz45° eğik çıkışlı
Kurulum, montaj
-
kurulum moduvida kapağı için
Bağlantı
-
Konnektör kutusutekli soket çıkışı için cat.3, cat.5e ve cat.6
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıSerie 1930 ; Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal ; Glasserie
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF147 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com